n° de catalogue : JPS1523ER
Description: 150A,PLG,2P3W,JL,600V,RVS,150POL
CUP: 708917124887
Fiche J-Line étanche à l"eau et aux intempéries, 150 ampères, 2 pôles 3 fils. 600 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
150 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |