n° de catalogue : JPS1212
Description: NC12 BLACK NYLON CONNECTOR
CUP: 5020963025549
Hinged Conduit Joiner, Straight, Conduit Size A: NC12/NW10, Size B: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, ELV EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC12 to NC12 , NW10 to NW10 |