n° de catalogue : JPS1034H
Description: 100A,PLG,3P4W,JL,600V
CUP: 708917190790
Fiche J-Line étanche à l"eau et aux intempéries, 100 ampères, 3 pôles 4 fils. Diamètre intérieur de l"embout 1,5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assemblage intérieur monopièce interchangeable |
Application |
Applications de 30 à 200 ampères |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |