n° de catalogue : JPH2020
Description: HIGH TEMP JOINER NC20 - NC20
CUP: 5020963805516
Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, Straight, Conduit Size A: NC20/NW17, Size B: NC20/NW17, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, UL94 V2, ELV EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC20 to NC20 , NW17 to NW17 |
Diamètre extérieur |
26 millimètres |