text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JPH2008

Description:  HIGH TEMP JOINER NC20 - NC08

CUP: 5020963805493

Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, Straight, Conduit Size A: NC20/NW17, Size B: NC08/NW7.5, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Orange foncé

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, UL94 V2, ELV EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC20 to NC08 , NW17 to NW7.5

Diamètre extérieur

26 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant