text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JPH1616

Description:  HIGH TEMP JOINER NC16 - NC16

CUP: 5020963805486

Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, Straight, Conduit Size A: NC16/NW13, Size B: NC16/NW13, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Orange foncé

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, UL94 V2, ELV EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur nominale

NC16 to NC16 , NW13 to NW13

Diamètre extérieur

21 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant