n° de catalogue : JPH1612
Description: High Temp Joiner NC16 to NC12
CUP: 5020963804182
Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, Straight, Conduit Size A: NC16/NW13, Size B: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
One-Piece Joiner Hinged Fitting. Can Be Used as an In-Line Reducer and Enlarger |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, UL94 V2, ELV EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur nominale |
NC16/NW13 to NC12/NW10 |
Diamètre extérieur |
21 mm |