text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JP1210P

Description:  12X10 PANNEAU FOND PVC 1/4

CUP: 34481105831

Panneau de fond en PVC 1/4 pouce conforme à la norme UL94 V-0. Épaisseur 10,75 pouces x 8,88 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Caractéristiques spéciales

Plus facile à utiliser, plus sécuritaire et plus esthétique

Application

Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur

Spécifications

Matériau

Polycarbonate

Classifications

Marque de produit

Carlon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici