n° de catalogue : JENQ-M253-11
Description: PMAOXC Fitting,CAP V4A,M25,NW23
CUP: 786210180434
Hygienic Conduit Fitting for Overextruded Conduit, Straight with External Male Thread, Conduit Size NW23, M25x1.5 Thread, Thread Length 11 Millimeters, IP68, IP69 Rating, Outer Layer 316 Stainless Steel, Inner Layer 303 Stainless Steel, Seal Elastomer, Metallic with Blue Seal
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For Termination of Overextruded Conduits
- For High Hygienic Requirements
- Suitable for the Food and Beverage Industry
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
For Food Zone, Non Contact Application Areas |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classe d'isolation |
IP68, IP69 |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
FDA 21 CFR / EU 10/2011 compliant sealing materials, ECOLAB certificate |
Dimensions
Grosseur |
NW23 |