text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JDLI

Description:  PINCE M.A.L.T POSE EN TERRE CAL10-2

CUP: 783786437832

Collet de mise à la terre pour pose en pleine terre. Grosseur de tuyau 1/2-1 pouce. Grosseur de tige de terre 1/4-1 pouce. Calibre de conducteurs 10 massif - 2 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Lay-in feature reduces installation time for difficult bends or continuous loops of ground wire. UL listed for connection to ground rod, pipe or rebar up to 1 inch.
  • Constructed from broze alloy and high performance stainless steel bolts.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Lay-in feature reduces installation time for difficult bends or continuous loops of ground wire. UL listed for connection to ground rod, pipe or rebar up to 1 inch.

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Dimensions

Calibre de conducteur

#10-#2

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici