text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JD

Description:  PINCES M.A.L.T BRZ 2 STR-10 S

CUP: 783786801053

Pince de mise à la terre en bronze moulé. Grosseur de tuyau à eau 1/2 à 1 pouce. Calibre de conducteurs 2 toronné, 10 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-strength, high conductivity copper alloy (over 80 percent copper)
  • Connects copper ground wire to water pipe, copper tubing or ground rods.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

High-strength, high conductivity copper alloy (over 80 percent copper)

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici