text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JCS1034HR

Description:  100A,CON,3P4W,JL,600V,REV,SC

CUP: 708917159391

J-Line Reverse Service Connector, Watertight Screw Cap, 100 Amp, 3 Pole 4 , with 1.5 Inch Bushing I.D.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Assemblage intérieur monopièce interchangeable

Application

Applications de 30 à 200 ampères

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll