n° de catalogue : JCF634HR/JG64
Description: 60A CON 3P4W JL 600V REV FC 3/4INCB
CUP: 708917309215
Flap Cap Reverse Service Connector, Voltage 600V, Amperage 60A, 3 Poles 4 Wire, with 0.75 Inch Bushing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |