text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : JBLX75L-G

Description:  OUTLET BOX 4OPENING 2PLUG 3/4IN GRY

CUP: 704508430078

Boîte de sortie pour conduit à revêtement de PVC avec pattes de montage amovibles, manchon 3/4 pouce gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sortie

Caractéristiques spéciales

Étanche à la pluie lorsque l'enceinte est fermée avec une garniture d'étanchéité et couvercle sans ouverture

Application

Fournit des ouvertures pour faire des épissures et des piquages et fournit l’accès aux conducteurs pour effectuer la maintenance et les modifications éventuelles au système

Spécifications

Nombre de sorties

4

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2527
UL E2527

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres