n° de catalogue : JAB34H
Description: PINCES POUR TIGES DE TERRE 3/4 HEX
CUP: 783786800742
Collet pour tiges de terre. Diamètre nominale de tige 3/4 pouce. Calibres de fils maximum 1/0 toronné, minimum 8 massif. Vis à tête hexagonale.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. UL listed for direct burial.
- Both hex head bolts and socket set screws available.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. UL listed for direct burial. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |