n° de catalogue : JAB34C
Description: PINCES TIGES DE TERRE 3/4+5/8 HEX
CUP: 783786136711
Collet pour tiges de terre. Diamètre nominale de tige 3/4 et 5/8 pouce. Calibres de fils maximum 3/0 toronné, minimum 8 massif. Vis à tête hexagonale.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cast of high-strength corrosion-resistant copper alloy. UL listed for direct burial.
- Both hex head bolts and socket set screws available.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Moulés d’un alliage de cuivre robuste anticorrosion. Choix de vis de blocage à tête creuse ou à tête hexagonale. Longue surface de contact entre le collet et le fil de terre pour une connexion de mise à la terre sécuritaire. Répertoriés UL pour la pose en pleine terre |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |