n° de catalogue : JAA6-AB6
Description: ADAPT 60A JL 20DEG
CUP: 708917171874
Adaptateur J-Line à angle vertical 20 degrés, 60 ampères.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Plaques de montage |
Caractéristiques spéciales |
One-piece interior assemblies interchangeable from regular to reverse service in the field with a screwdriver. Reversed contacts flexibility within any housing. |
Application |
Value alternative to MaxGard in 3 Pole 4 Wire, 30 to 200 Amp applications with less severe need. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |
Hauteur |
5-3/8 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |