n° de catalogue : J973U
Description: NON-INS TUB RING 1/0AN2/0 3/8 90DEG
CUP: 786210861333
Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 1/0AN-2/0. Trou de boulon 3/8 pouce. Longueur 1,99 pouce. Angle de 90 degrés. Emballage de 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
- They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
- Application Tools: TBM6, TBM6S, WT3185
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0AN-2/0 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |