text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J972

Description:  COSSE ANNEAU NON ISOL CAL 1/0AN-2/0

CUP: 786210815664

Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 1/0AN-2/0. Trou de boulon 5/16 pouce. Longueur 1,94 pouce. Emballage de 50. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
  • They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
  • Application Tools: TBM6, TBM6S, WT3185

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

1/0AN-2/0

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici