text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : J 800 36

n° de catalogue : J80036

Description:  SANGLE DE VEROUILLAGE CAL 18 SAN36

CUP: 785991794236

Sangle de verrouillage en acier, matériau calibre 18. Grosseur de sangle 36, trou de vis 1-1/32 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Sangles métalliques

Application

Dispositif de fixation standard pour utilisation avec un câble ou un tube pour sécuriser des passages simples ou multiples.

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Dimensions

Grosseur

36

Largeur

5/8 pouces

Épaisseur

Calibre 18

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant