text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J665P

Description:  6X6X5 ENCEINTE COUV 4 BOUTONS

CUP: 34481111757

Enceinte à couvercle à charnières à 4 ouvertures de 30,5 millimètres pour boutons poussoirs.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîtier/enceinte électrique pour usage général

Caractéristiques spéciales

Pattes de montage non métalliques et quincaillerie complète de montage incluses

Application

Idéale pour les applications qui exigent une forte résistance aux chocs et aux produits chimiques, une rigidité diélectrique élevée, ainsi qu’une excellente résistance aux intempéries.

Spécifications

Matériau

Thermoplastique

Classifications

Marque de produit

Carlon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici