Alternate Catalog No. : J6-266666-25-SV-TMA
n° de catalogue : J626666625SVTMA
Description: 25KV 6 PT 266666 JUNCTION 6.5SP TMA
CUP: 75114184250
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
6-1/2 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
Tilt Mounting Adapter. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 45-1/2 inches, Width 6-3/4 inches. |