text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J6-666666-15-N-TMA

Description:  15KV 600A JUNCTION W-N-TMA J-SERIES

CUP: 75114407397

25kV, Multi-Port Junction, 6 Points, Six 600 Amp Bushing Interface, Standard Spacing - 4 inch Centers, No Parking Stand, Tilt Mounting Adapter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing. Tilt Mounting Adapter

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

No Parking Stand

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 24 inches, Width 6.75 inches.