text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J6-666666-15

Description:  15KV 6 POINT 666666 JONCTION

CUP: 783786366927

Jonction à 6 points, six interfaces de manchon d’équipement 15 kV 600 A, avec support
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

No Tilt Mounting Bracket.

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 31 inches, Width 6-3/4 inches.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant