n° de catalogue : J6-222266-15-TMA
Description: 15KV 6 POINT 222266 JONCTION TMA
CUP: 783786449729
6 Point Junction, with four 200 Amp Bushing Well Interfaces and two 600 Amp Bushing Interfaces, 15kV, Tilt Mounting Adapter.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
Tilt Mounting Adapter. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 31 inches, Width 6-3/4 inches. |