n° de catalogue : J6-222222-15-TMA
Description: JONCTION, 6-POINT 200A W/SUPP
CUP: 783786469864
6 Point Junction, with six 200 Amp Bushing Well Interfaces, 15kV, Tilt Mounting Adapter.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
Tilt Mounting Adapter. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 31 inches, Width 6-3/4 inches. |