n° de catalogue : J5-X4-6
Description: MULTIPOINT JUNCTION BRACKET ONLY
CUP: 783786793181
Stainless Steel Multi-point Junction Bracket, 4 inch Centers. Includes Terminal Lug, External Tooth Lock Washer, Hex Head Cap Screw, Hex Nut, Base Bracket and Shield Plate.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |