n° de catalogue : J5-6B6B6-25-N
Description: 25KV MULTIPOINT JUNCTION, NO PS
CUP: 75114389228
5 Point Junction, with one 600 Amp Bushnig Interface, one Blank Position, one 600 Amp Bushnig Interface, one Blank Position, and one 600 Amp Bushnig Interface, 25kV, Standard Spacing - 4 inch Centers, No Parking Stand.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Parking Stand. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 20 inches, Width 6.75 inches. |