n° de catalogue : J5-66666-35-SVL
Description: 35KV J-MULTIPOINT JUNCTION W-SVL
CUP: 75114369367
5 Point Junction, with five 600 Amp Bushing Interfaces, 35kV, Optional 6-1/2 inch Spacing. Left Parking Stand.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
6-1/2 inch Spacing |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
Left Parking Stand. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 34.5 inches, Width 6.75 inches. |