text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J5-66666-25-CU

Description:  25KV MULTI POINT JUNCTION CU

CUP: 75114205061

5 Point Junction, with five 600 Amp Bushing Interfaces, 25kV, Copper
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing. Copper Conductor for 900 Amp Rating.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

No Tilt Mounting Bracket.

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 27 inches, Width 6-3/4 inches.