n° de catalogue : J5-62226-15-N
Description: 15KV 5 POINT 62226 JUNCTION NO-PS
CUP: 783786536412
5 Point Junction, with one 600 Amp Bushing Interfaces, three 200 Amp Bushing Well Interfaces and one 600 Amp Bushing Interfaces, 15kV, No Parking Stand.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Parking Stand. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 20 inches, Width 6.75 inches. |