text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J5-2B6B6-25-SV-N

Description:  25KV 5 PT 2B6B6 JUNCT 6.5SP NO-PS

CUP: 75114388382

5 Point Junction, with one 200 Amp Bushing Well Interface, one Blank Position, one 600 Amp Bushing Interface, one Blank Position, one 600 Amp Bushnig Interface, 25kV, Spacing - 6-1/2 inch Centers, No Parking Stand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

6-1/2 inch Center Spacing.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

No Parking Stand.

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 30 inches, Width 6.75 inches.