n° de catalogue : J5-22226-25
Description: 25KV MULTIPOINT JUNCTION J-SERIES
CUP: 75114404266
5 Point Junction, four - 200 Amp Bushing Well interfaces, one - 600 Amp Bushing interface, 25/28KV, Standard 4 inch Center Spacing, No Tilt Mounting
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Tilt Mounting Brackets |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 27 inches, Width 6-3/4 inches. |