n° de catalogue : J5-22226-15-N
Description: 15KV MULTI-POINT JUNCTION-NO PS
CUP: 75114304320
15kV, Multi-Port Junction, 5 Points, Four 200 Amp Bushing Well Interfaces, and One 600 Amp Bushing Interface, No Parking Stand, Standard Spacing - 4 inch Centers
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Parking Stand. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 20 inches, Width 6.75 inches. |