text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J5-22222-15-R

Description:  JUNCT, MULTI-POINT, SH BKT RIGHT PS

CUP: 783786534517

5 Point Junction, five - 200 Amp Bushing Well interface, 15KV, Right Parking Stand, Short Bracket
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

Right Parking Stand.

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 24.5 inches, Width 6.75 inches.