text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J4-6666-35

Description:  4PT JCT,600A,35KV

CUP: 75114424776

4 Point Junction, with four 600 Amp Bushing Interfaces, 35kV, 4 inch centers. No Tilt Mounting.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing. No Tilt Mounting.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel

Cote de température

-40

Montage

No Tilt Mounting

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 23 inches, Width 6-3/4 inches.