text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J4-6666-25-SV-TMA

Description:  25 KV MULTIPOINT JUNCTION, 600A

CUP: 783786811731

4 Point Junction, with four 600 Amp Bushing Interfaces, 25kV, 6-1/2 inch centers. Tilt Mounting Adapter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

6-1/2 inch Center Spacing.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

Tilt Mounting Adapter.

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 32-1/2 inches, Width 6-3/4 inches.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant