n° de catalogue : J4-6666-15-SV-L
Description: MULTI POINT JONCTION 600A
CUP: 783786063796
Jonction à 4 points, 15 kV, avec quatre interfaces de manchon d’équipement 600 A, 6-1/2 pouces centre à centre. Support à manchon gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
6-1/2 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
Left Parking Stand. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 28 inches, Width 6.75 inches. |