n° de catalogue : J4-6226-35
Description: MPJ, 4-POINT, 35KV
CUP: 783786669684
4 Point Junction, with one 200 Amp Bushing Well Interface, two 600 Amp Bushing interfaces and one 200 Amp Bushing Well Interface, 35kV, No Tilt Mounting.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Tilt Mounting Bracket. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 23 inches, Width 6-3/4 inches. |