n° de catalogue : J4-6226-15-L
Description: 15KV 4 POINT 6226 JONCTION L-PS
CUP: 783786073276
4 Point Junction, with one 200 Amp Bushing Well Interface, two 600 Amp Bushing interfaces and one 200 Amp Bushing Well Interface, 15kV, Left Parking Stand.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
4 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
Left Parking Stand. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 20.5 inches, Width 6.75 inches. |