text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J4-2226-35-N

Description:  35KV MULTI-POINT JUNCTION J-SERIES

CUP: 75114417693

35 kV Multi-Point Junction, Four Junctions, (3) 200 Amp Bushing Well Interfaces and (1) 600 Amp Bushing Interface, Standard 4 inch Center Spacing, No Parking Stand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing. No Parking Stand

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

No Parking Stand

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 16 inches, Width 6.75 inches.

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant