n° de catalogue : J3-666-15-SV-L
Description: 15KV MULTI-POINT JUNCTION SERIES J
CUP: 75114371520
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
6-1/2 inch Center Spacing. Left Parking Stand. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Tilt Mounting Bracket. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 21.5 inches, Width 6.75 inches. |