text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J3-626-25-TMA

Description:  JONCTION, 3-POINT, 25KV

CUP: 783786538249

3 Point Junction, with one 600 Amp Bushing Interface, one 200 Amp Bushing Well Interface and one 600 Amp Bushing Interface, 25kV, Tilt Mounting Adapter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

4 inch Center Spacing.

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets.

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

Tilt Mounting Adapter.

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 19 inches, Width 6-3/4 inches.