text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J3-626-25-SV

Description:  25KV J-MULTIPOINT JUNCTION W-SV

CUP: 75114405348

3 Point Junction, with one 600 Amp Bushing Interface, one 200 Amp Bushing Well Interface and one 600 Amp Bushing Interface, 25kV, SV - Optional 6-1/2 inch Centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

6-1/2 inch Center Spacing

Application

Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass.

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Pression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Overall Length 17 inches Width 6-3/4 inch