n° de catalogue : J3-222-35-SV
Description: 35KV 3 POINT 222 JUNCTION 6.5SP
CUP: 783786553037
3 Point Junction, with three 200 Amp Bushing Well Interfaces, 35kV, 6-1/2 inch centers. No Tilt Mounting.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
6-1/2 inch Center Spacing. |
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Montage |
No Tilt Mounting Bracket. |
Connexion |
Pression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Overall Length 26 inches, Width 6-3/4 inches. |