n° de catalogue : J3-222-25-SV-N
Description: MULTI POINT JUNCTION, 25KV
CUP: 75114179379
3 Point Junction, with three 200 Amp Bushing Well Interfaces, 25kV, 6-1/2 inch centers. No Parking Stand.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
6-1/2 inch Center Spacing. |
|
Application |
Suited for Subsurface, Vault or Padmount Applications and can be used for Sectionalizing, Looping, Tapping and Equipment Bypass. |
Spécifications
|
Matériau |
EPDM Rubber and Stainless Steel Mounting Brackets. |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Montage |
No Parking Stand. |
|
Connexion |
Pression |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
Overall Length 17 inches, Width 6.75 inches. |