text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : J2124

Description:  PINCES M.A.L.T BRZ TUY,EAU2 1/2-4PO

CUP: 783786801152

Pince de mise à la terre en bronze moulé. Grosseur de tuyau à eau 2-1/2 à 4 pouces. Calibre de conducteurs maximum 2 toronné, minimum 10 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cast of high-strength, highly conductive copper alloy.
  • Screws plated for corrosion resistance.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Cast of high-strength, highly conductive copper alloy.

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici