text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ISRM63-45

Description:  RACC AL CORD/TC-M63 - 38.73-45.34

CUP: 786210202983

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord industriel antitraction en aluminium. Grosseur de manchon M63 NPT. Diamètre 38,73 millimètres à 45,34 millimètres. Diamètre extérieur 76,5 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccord antitraction

Type

Industrial Strain Relief Fitting

Caractéristiques spéciales

100% of IEC Cable Pull-Out Requirements with No External Clamping

Application

Connection and Strain Relief for Conduit Systems

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

CSA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici