n° de catalogue : ISRM40-31
Description: RACC AL CORD/TC-M40 - 25.02-30.86
CUP: 786210202952
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord industriel antitraction en aluminium. Grosseur de manchon M40. Diamètre 25,02 millimètres à 30,86 millimètres. Diamètre extérieur 58,93 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Type |
Industrial Strain Relief Fitting |
Caractéristiques spéciales |
100% of IEC Cable Pull-Out Requirements with No External Clamping |
Application |
Connection and Strain Relief for Conduit Systems |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
CSA |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |