n° de catalogue : ISRM20-15
Description: RACC AL CORD/TC-M20 - 10.79-15.00
CUP: 786210202907
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord industriel antitraction en aluminium. Grosseur de manchon M20. Diamètre 10,79 millimètres à 15,75 millimètres. Diamètre extérieur 38,1 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccord antitraction |
Type |
Industrial Strain Relief Fitting |
Caractéristiques spéciales |
100% of IEC Cable Pull-Out Requirements with No External Clamping |
Application |
Connection and Strain Relief for Conduit Systems |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
CSA |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |